Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con funda metálica, brida Fischer 90° pos. 9 polos, 0,5 ... 20m / 1679ASP

Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con funda metálica, brida Fischer 90° pos. 9 polos, 0,5 ... 20m
1679ASP
18000626
  • Cable dinamométrico de alto aislamiento con 8 conductores
  • Manguera de anillo ondulado, ø12,3 mm
  • Tipo de brida: acodada
  • Longitud: personalizada de 0,5 a 20 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
6-Component measurement
Cable properties
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
8
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole positive, 90°
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Se trata de un cable de conexión de alto aislamiento con manguera anular ondulada para dinamómetros multicomponentes con conector Fischer de brida de 9 patillas.
Carga
Carga