Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, trifilar, con trenzado de acero, brida Fischer de 9 polos pos., 5m / 1687BQ02

Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, trifilar, con trenzado de acero, brida Fischer de 9 polos pos., 5m
1687BQ02
18030914
  • Cable dinamométrico de alto aislamiento con 3 conductores
  • Manguera flexible de Viton, trenzada de acero, ø7 mm
  • Tipo de brida: recta
  • Longitud: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Se trata de un cable de conexión muy aislante con funda metálica flexible trenzada para dinamómetros multicomponente con conectores Fischer de brida de 9 patillas.
Carga
Carga