Cable de conexión para sensores de fuerza de 2 ejes, V3, 2 x BNC pos. / 1698ADSP

Cable de conexión para sensores de fuerza de 2 ejes, V3, 2 x BNC pos.
1698ADSP
18000679
  • Cable de conexión con 2 conductores para sensores de fuerza de 2 ejes
  • Conexiones: V3 pos. a 2 x BNC pos.
  • Clase de protección EN60529: IP65
  • Longitud: personalizada de 0,2 m a 30 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-A pos.
Connection type (amplifier)
BNC negative, BNC negative
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cable multifilar verde, de alto aislamiento, a base de PFA (ø2 mm) con trenzado sintético y un rango de temperatura de -40 a +120°C.
Carga
Carga