Cable de conexión para sensores de fuerza de 2 ejes, V3, 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698AP2
1698AP2
18044066
- Cable de conexión con 2 conductores para sensores de fuerza de 2 ejes
- Conexiones: V3 pos. a 2 x KIAG 10-32 neg.
- Clase de protección EN60529: IP65
- Longitud: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68, IP65Cable multifilar verde, de alto aislamiento, a base de PFA (ø2 mm) con trenzado sintético y un rango de temperatura de -40 a +120°C.
Carga
Carga