Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, muy resistente, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 2 m / 1900A21A1202

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, muy resistente, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 2 m
1900A21A1202
18035131
  • Longitud: 2 m
  • Temperatura: de -40 a +200° C
  • Conexión del sensor: KIAG 10-32 pos. (IP67)
  • Conector del amplificador: BNC pos. (IP40)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP40
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 positive
Connection type (amplifier)
BNC positive
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 m
Los cables de conexión Tipo 1900A21 son cables coaxiales de bajo nivel de ruido, resistentes al aceite, de alto aislamiento y con protección mecánica flexible. Debido a sus propiedades, los cables son ideales para su uso en entornos de maquinaria difíciles. Gracias al manguito protector metálico flexible inoxidable, el cable sensor con grado de protección IP67 está protegido contra influencias mecánicas externas. El Enchufe de conexión KIAG 10-32 pos. con tuerca hexagonal giratoria garantiza la protección IP67. El robusto cable de conexión está disponible en varios diseños. Además de las longitudes estándar, también se pueden suministrar longitudes especiales específicas del cliente. En el lado del amplificador, puede seleccionarse la variante de conexión KIAG 10-32 pos. o BNC pos.
Carga
Carga