Maleta de medición de la fuerza de soldadura incl. 5825A2 (para Transmisor de calibración de la fuerza de soldadura 9831C) / 9831C0001

9831C0001
18008203
- Práctico maletín de transporte que incluye el monitor con mando a distancia 5825A2
- Dispositivo de medición 9831C a pedir por separado
- Incluye: Cable de conexión de 1,5 m, destornillador offset, tornillos avellanados y certificados de calibración.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNEl maletín de medición de la fuerza de soldadura Tipo 9831C0001 proporciona, junto con un transmisor de calibración del Tipo 9831C, un sistema de calibración completo, destinado principalmente a la adquisición móvil de datos de las fuerzas de cierre de los electrodos mediante el monitor de soldadura y fijación Tipo 5825A2.
Carga
Carga