Célula de carga piezoeléctrica, Transductor de fuerza (Fz ±3 kN / ±0.674 klbf) / 9301C

9301C
18037809
- Transductor de fuerza piezoeléctrico con un Rango de medición de Fz: -3 ... 3 kN (±0,674 klbf)
- Dimensiones: PxAl (mm) 11x25
- Rosca hembra: M5x0,8
- Conector: KIAG 10-32 neg.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-3 kNMaximum measuring range [kN]
3 kNUna célula de carga piezoeléctrica, también conocida como transductor de fuerza o enlace de fuerza, mide fuerzas dinámicas o cuasistáticas, tanto de tracción como de compresión. Esta célula de carga contiene un Transductor de fuerza anular piezoeléctrico de la familia de sensores 90x1C que viene precargado y calibrado, por lo que está listo para su uso inmediato. Los sensores de la familia de células de carga 93x1C son la forma más sencilla de medir fuerzas piezoeléctricamente sin necesidad de una instalación y calibración sofisticadas. Estos Transductores de fuerza vienen calibrados de fábrica y precargados para medir tanto fuerzas de tracción como de compresión. La Célula de carga está lista para medir en cuestión de minutos y proporcionar datos precisos de procesos dinámicos o cuasistáticos. Además, estos Transductores de fuerza se han instalado aislados eléctricamente, por lo que se eliminan en gran medida los bucles de masa.
Carga
Carga