Célula de carga de fuerza de prensado piezoeléctrico, Transductor de fuerza en miniatura ligero, Fz máx. 0 ... 5 kN / 9313AA1

9313AA1
18007649
- Transductor de fuerza precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
- Rangos calibrados Fz: 0 ... 0,05 kN, 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN
- Sensibilidad: ≈ -10 pC/N
- Dimensiones: PxAl (mm) 13x10
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNEste ligero sensor de fuerza de compresión en miniatura es especialmente adecuado para medir fuerzas dinámicas y también fuerzas cuasistáticas. Precargado y provisto de prácticas opciones de adaptación, el sensor está listo para su uso inmediato. La Célula de carga de fuerza de compresión se basa en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cristal produce una carga eléctrica proporcional en la salida de señal. Un amplificador de medida conectado a continuación del sensor convierte esta carga en una señal de proceso que puede evaluarse. La forma especialmente cuadrada del cuerpo del sensor y la introducción de la fuerza en ambos extremos mediante taladros roscados axiales aportan ventajas en situaciones de montaje especiales. Se miden fuerzas de tracción de hasta el 10 % del rango de fuerza de compresión. Estos rangos no están calibrados. Sin embargo, se utilizan a menudo para la detección de fuerzas de retroceso de herramientas, por ejemplo después de procesos de montaje a presión.
Carga
Carga