Célula de carga piezoeléctrica para fuerzas de tracción (-) y compresión (+) (Fz -5 ... 20 kN / -1,12 ... 4,49 klbf) / 9174C

9174C
18037818
- Célula de carga piezoeléctrica SlimLine con un Rango de medición de Fz: -5 ... 20 kN (-1,12 ... 4,49 klbf)
- Dimensiones: DxH (mm) 22x24, rosca exterior: M16x1,5
- Longitud del cable: 0,3 m
- Acoplamiento Tipo 1729A2 incluido
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNRange: Tensile (-) and compression (+)
-5 … 20 kNEsta célula de carga piezoeléctrica, también conocida como Transductor de fuerza piezoeléctrico, es un sensor de fuerza precargado y calibrado que se entrega listo para el montaje y la medición de fuerzas de tracción y compresión. El cable integrado está protegido por una funda de fluoroelastómero. Las células de carga SlimLine son fáciles de instalar y están inmediatamente listas para realizar mediciones. La célula de carga piezoeléctrica precargada puede medir tanto fuerzas de tracción como de compresión y produce una carga eléctrica directamente proporcional a la fuerza aplicada. El amplificador de carga, que debe conectarse a continuación (por ejemplo, Kistler Tipo 5074A), la convierte en una tensión proporcional y puede procesarse posteriormente como se desee. Los Transductores de fuerza SlimLine están aislados de tierra, con lo que se evitan en gran medida los problemas de bucles de tierra.
Carga
Carga