Célula de carga triaxial, Transductor de fuerza piezoeléctrico Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf) / 9317C

9317C
18013437
- Célula de carga piezoeléctrica triaxial con rangos de medición Fx, Fy: -1,5 ... 1,5 kN y Fz: -3 ... 3 kN (±337 lbf / ±674 lbf)
- Precargado, calibrado y listo para medir
- Sensibilidad nominal Fz: -11 pC/N
- Conexión: V3 neg.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-3 kNMaximum measuring range [kN]
3 kNMeasuring range Fx [kN]
-1.5 … 1.5 kNMeasuring range Fy [kN]
-1.5 … 1.5 kNEsta célula de carga triaxial es un transductor de fuerza piezoeléctrico para la medición exacta de todas las fuerzas en los tres componentes ortogonales que actúan en una dirección arbitraria. Independientemente del punto de aplicación de la fuerza, la célula de carga con el Transductor de fuerza triaxial instalado de la familia 90x7 mide los tres componentes de la fuerza aplicada con la máxima resolución. Las células de carga de tres ejes de la familia de productos 93x7 están óptimamente precargadas, calibradas y listas inmediatamente para medir. La célula de carga triaxial se monta bajo precarga entre dos placas y mide las fuerzas de tracción y compresión en todas las direcciones. Basada en el principio piezoeléctrico, una fuerza produce una carga eléctrica proporcional. Ésta se conduce a través de un electrodo al conector correspondiente. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones del Transductor de fuerza es muy rígido, lo que se traduce en una elevada frecuencia natural, requisito indispensable para las mediciones de fuerza altamente dinámicas. El conector de 3 polos V3 neg. (diseño protegido) está provisto de una ayuda de posicionamiento. Esto garantiza una asignación y un centrado precisos de las clavijas y las tomas del conector antes de la conexión. La conexión del Enchufe está protegida contra el giro. Una vez instalada correctamente, la Célula de carga está lista para su uso sin necesidad de recalibración. Los transductores de fuerza triaxiales permiten realizar mediciones sencillas, directas y muy precisas.
Carga
Carga