Compuesto de lechada para instalación de sensores Lineas WIM / 1000A1

Compuesto de lechada para instalación de sensores Lineas WIM
1000A1
18000000
  • Curado rápido y sin retracción
  • Envases listos para usar para aplicaciones in situ
  • Muy buena trabajabilidad y excelentes propiedades de fluidez
  • Buena adherencia sobre hormigón, metales, asfalto y piedras
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Component type
Accessory
Compuesto para lechada Tipo 1000A1 ha sido especialmente desarrollado para rejuntar de forma rápida y segura los sensores Lineas WIM en la calzada en condiciones climáticas normales o cálidas. Se trata de una composición de resina epoxi de 3 componentes con una buena trabajabilidad y un tiempo de curado rápido. El tipo 1000A1 se suministra como un cubo completo que contiene un bote de plástico de resina epoxi y un bote de endurecedor epoxi.
Carga
Carga