Condensador de calibración, alto aislamiento, capacidad 10 pF / 5371A10

5371A10
18004966
- Condensador de alta precisión ideal para la verificación de amplificadores de carga
- Alta precisión (0,5%)
- Capacidad estable: 10 pF (coeficiente de temperatura: -0,014 %/°C)
- Alto aislamiento (10E14 Ω)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Shock resistance
100 gSe trata de un condensador de alta precisión con un excelente aislamiento. En combinación con una fuente de tensión precisa, se pueden generar señales de carga según sea necesario. El condensador Tipo 5371A10 es ideal para verificar la funcionalidad de los amplificadores de carga y para simular la señal de salida de un sensor piezoeléctrico con fines de desarrollo.
Carga
Carga