Conector Multicanal para monocable, 4 canales, 200°C / 1708B1

1708B1
18029314
- Conector Multicanal (temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C)
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 4 sensores, mediante técnica monocable
- Técnica de corte y agarre
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Mold temperature
200 °CMounting
in the moldApplications
Monitoring and control in injection moldingEl conector Multicanal Tipo 1708B1 es perfecto para la conexión fácil y cómoda de hasta cuatro sensores con un solo cable.
Carga
Carga