Conector redondo DIN, 8 polos, hembra / 1500A57

Conector redondo DIN, 8 polos, hembra
1500A57
18000437
  • Conector redondo de 8 polos según DIN 45326
  • Salida eléctrica: 100 V, 5 A
  • Diámetro del cable máx. 6 mm
  • Clase de protección: IP67
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Carga
Carga
Carga