Dinamómetro Multicomponente MaxiDyn, 30 kN, Cubierta 140x190 mm / 9139AA

9139AA
18030434
- Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con fuerzas máximas Fx, Fy, Fz ±30 kN
- Cubierta 140x190 mm
- Frecuencia natural fn (x), fn (y) 2,9 kHz, fn (z) 3 kHz
- Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-30 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNSe trata de un dinamómetro multicomponente para medir los tres componentes ortogonales de una fuerza. Su diseño rígido y robusto, así como su amplio rango de medición, permiten medir grandes fuerzas, por ejemplo en aplicaciones de corte de alto rendimiento.
Carga
Carga