Dinamómetro Multicomponente MidiDyn, 10 kN, Cubierta 90x105 mm / 9129AA

9129AA
18007216
- Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con fuerzas máximas Fx, Fy, Fz ±10 kN
- Cubierta 90x105 mm
- Frecuencia natural fn (x) 3,5 kHz, fn (y) 4,5 kHz, fn (z) 3,5 kHz
- Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNMeasuring range Fx [kN]
-10 … 10 kNMeasuring range Fy [kN]
-10 … 10 kNMeasuring range Mx [N·m]
-500 … 500 N·mMeasuring range My [N·m]
-500 … 500 N·mSe trata de un dinamómetro Multicomponente para medir los tres componentes del vector fuerza resultante y los tres componentes del vector momento resultante. Se dispone de los siguientes adaptadores de máquina: adaptadores de máquina para torretas Tipo disco con VDI ø30 mm, ø40 mm y ø50 mm, Coromant Capto C5, C6 y portaherramientas directos de tamaño 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm, 0,75" x 1,5" y 1" x 2". Además de los adaptadores para máquinas, existen los siguientes portaherramientas: portaherramientas para herramientas de torneado exterior de 20 mm x 20 mm, 25 mm x 25 mm, 0,75" x 0,75" y 1" x 1", así como portaherramientas para herramientas de torneado interior de ø25 mm, ø32 mm y ø40 mm.
Carga
Carga