Dinamómetro Multicomponente MiniDyn, 4 kN, Cubierta 90x90 mm / 9119AA1

9119AA1
18017664
- Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con fuerzas máximas Fx, Fy, Fz ±4 kN
- Cubierta 39x80 mm
- Frecuencia natural fn (x) 6 kHz, fn (y) 6,4 kHz, fn (z) 6,3 kHz
- Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-4 kNMaximum measuring range [kN]
4 kNSe trata de un dinamómetro multicomponente para medir los tres componentes ortogonales de una fuerza. Su umbral muy bajo y su alta sensibilidad permiten medir fuerzas extremadamente pequeñas.
Carga
Carga