Dinamómetro Multicomponente MiniDyn, 4 kN, Cubierta 55x80 mm / 9119AA2

Dinamómetro Multicomponente MiniDyn, 4 kN, Cubierta 55x80 mm
9119AA2
18017665
  • Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con fuerzas máximas Fx, Fy, Fz ±4 kN
  • Cubierta 55x80 mm
  • Frecuencia natural fn (x) 4,3 kHz, fn (y) 4,6 kHz, fn (z) 4,4 kHz
  • Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-4 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.002 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -26 pC/N, Fy: -13 pC/N, Fz: -26 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 70 °C
Applications
NVH testing, Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Dimensions and materials
Weight
1.35 kg
Se trata de un dinamómetro multicomponente para medir los tres componentes ortogonales de una fuerza. Su umbral muy bajo y su alta sensibilidad permiten medir fuerzas extremadamente pequeñas. Están disponibles los siguientes adaptadores de máquina: adaptadores de máquina (derecho, izquierdo y recto) para torretas Tipo disco con VDI ø16 mm, ø20 mm, ø25 mm y ø30 mm, Coromant Capto C3, C4 y C5, así como HSK-T63. Además de los adaptadores de máquina, hay disponibles los siguientes portaherramientas: portaherramientas para herramientas de torneado exterior de 8 mm x 8 mm, 10 mm x 10 mm, 12 mm x 12 mm, 16 mm x 16 mm, 20 mm x 20 mm, 0,31" x 0,31", 0,38" x 0,38", 0,5" x 0,5" y 0,63" x 0,63", así como portaherramientas para herramientas de torneado interior de ø8 mm, ø10 mm, ø12 mm y ø16 mm.
Carga
Carga