Disco pretensor para sensores SlimLine tipo 9130C con tornillo M2 / 9410A0

9410A0
18007757
- Disco de precarga para sensores 9130C Slimline
- Rosca de tornillo: M2x0,4, longitud: 8 mm
- Diámetro interior/exterior: 2,7 mm / 8 mm
- Grosor del disco: 3,5 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Se trata de un accesorio de montaje normalizado para los sensores SlimLine. Con cada Disco de precarga se suministra un tornillo avellanado de ajuste.
Carga
Carga