Disco pretensor para sensores SlimLine tipo 9132C con tornillo M2,5 / 9410A2

9410A2
18007758
- Disco de precarga para sensores 9132C Slimline
- Rosca de tornillo: M2.5x0.45, longitud: 8 mm
- Diámetro interior/exterior: 2,7 mm / 8 mm
- Grosor del disco: 3,5 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Se trata de un accesorio de montaje normalizado para los sensores SlimLine. Con cada Disco de precarga se suministra un tornillo avellanado de ajuste.
Carga
Carga