Dispositivo de prueba móvil cerTEST mobile para herramientas dinamométricas / 5413-5392

Dispositivo de prueba móvil cerTEST mobile para herramientas dinamométricas
5413-5392
20000163
  • Dispositivo de prueba móvil para pruebas de conformidad de aprietatuercas de hasta 500 Nm
  • Simuladores de articulaciones hidráulicas con control electrónico
  • Comprobación del comportamiento del par y la velocidad de giro de aprietatuercas neumáticos y eléctricos
  • Pruebas de par de apriete de llaves dinamométricas y herramientas eléctricas de impulso
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
El dispositivo de prueba consta de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que alberga los simuladores de articulaciones híbridas, el sistema electrónico de medición y control, una unidad hidráulica y el acumulador. Como unidad de evaluación y manejo, se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un portátil sobre un soporte opcional para portátiles. En la superficie de trabajo del dispositivo de prueba pueden colocarse uno junto a otro hasta cuatro simuladores de articulaciones diferentes para probar las herramientas dinamométricas. Las herramientas dinamométricas que se van a probar se acoplan a los simuladores de articulaciones mediante adaptadores cuadrados según se especifica en la norma DIN 3121. Los simuladores de articulaciones con sensores de par y ángulo incorporados y el sistema de freno hidráulico permiten una simulación exacta de las durezas de las articulaciones que se producen en situaciones reales, así como las necesarias para las pruebas destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas. De este modo, las herramientas de torsión giratorias pueden probarse consecutivamente en diferentes simulaciones de juntas tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El dispositivo de prueba puede funcionar mediante un cable conectado a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería recargable integrada.
Carga
Carga