Dispositivo móvil de calibración caliTEST mobile 300 para llaves dinamométricas / caliTEST mobile 5413-5721

caliTEST mobile 5413-5721
20000169
- Dispositivo de calibración móvil para calibrar y probar llaves dinamométricas de indicación y ajuste que cumplen las normas
- Incertidumbre de medición alcanzable de ≤1%.
- Transductores de par de referencia multirrango
- Plataforma informática CEUS
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationEl dispositivo de calibración consta de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que aloja la fijación para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con un transductor de referencia de par multirrango, un sistema electrónico de medición y control y el acumulador (sólo con caliTEST mobile 300). Como sistema de evaluación y manejo, en el caliTEST mobile 300 se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un ordenador portátil en un soporte opcional para ordenador portátil. En el caliTEST mobile 1000, se utiliza un portátil directamente en un soporte opcional para portátiles, lo que elimina la necesidad de apagar y encender continuamente el sistema de PC en cada estación de prueba. El caliTEST mobile 1000 dispone de un soporte de llave extraíble para llaves dinamométricas largas, lo que garantiza un diseño compacto para su uso móvil. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables, tal y como se especifica en la norma DIN 3121. Un soporte de llave de ajuste libre permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función del equipo de ensayo. El dispositivo de calibración caliTEST mobile 300 puede funcionar mediante un cable a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería integrada recargable. El dispositivo de calibración caliTEST mobile 1000 funciona con un cable conectado a la red eléctrica.
Carga
Carga