DTI375.08 Módulo de registro de datos en el maniquí para los maniquíes de colisión lateral ES-2 y ES-2RE / DTI375.12 WS5%

DTI375.12 WS5%
18032622
- Registra y almacena los datos medidos durante la prueba de choque
- Disponible con 12 puertos para conectar hasta 144 canales de medición canales
- Lectura de los datos con CrashDesigner a través de conexión Ethernet
- El concepto de bus de cuatro hilos permite un cableado mínimo en el maniquí
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of data acquisition
In-DummyEl registrador de datos es la unidad central para registrar los valores de medición en el maniquí como parte de la tecnología DTI (Digital Transductor Interface). Los 12 puertos DTI, cada uno con hasta 12 canales DiMod, permiten la adquisición de datos de hasta 144 canales de medición por maniquí.
Carga
Carga