Electrónica analógica del banco de pruebas para el centro de medición RoaDyn / 5633A1

Electrónica analógica del banco de pruebas para el centro de medición RoaDyn
5633A1
18005031
  • Electrónica de banco de pruebas para cubos de medición basados en galgas extensométricas con hasta 6 células de carga
  • 24 canales
  • Fx, Fy, Fz: salida de señal de ±10 VCC por canal
  • Alimentación de alta precisión para los sensores instalados en el centro de medición
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Electronics
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV, Commercial
Operation and installation
Applications
Tire testing

La electrónica analógica para bancos de pruebas Tipo 5633A1 se utiliza en combinación con los cubos de medición RoaDyn S220, S260, S530 y S5xT para la instrumentación de bancos de pruebas de neumáticos. Las señales WFT individuales se amplifican y se emiten como señales de tensión independientes. La cadena de medición se compone normalmente de un cubo de medición, un cable de conexión y un sistema de banco de pruebas analógico Tipo 5633A1. Los diseños de 24 canales permiten la conexión de cubos de medición con hasta seis células de carga. El sistema electrónico del banco de pruebas analógico se monta con cuatro tornillos en un entorno conforme a las especificaciones. El sistema se conecta al concentrador de medición con un cable de conexión del Tipo 1795A14 o 1795A24. Se conecta al sistema de Adquisición de datos del cliente con un conector D-Sub de 37 pines pos. incluido para permitir un montaje personalizado. También se incluye un cable de alimentación adecuado con dos conectores de laboratorio para la fuente de alimentación. La electrónica del banco de pruebas analógico se configura mediante una interfaz RS-232C.

Carga
Carga