Electrónica digital para bancos de pruebas de neumáticos, electrónica de cubo, 2 kHz / 5260A1120 Hub Electronics TT 20Ch 500Hz

5260A1120 Hub Electronics TT 20Ch 500Hz
18037854
- Hub electrónico para conversión A/D
- Filtro paso bajo 0,5 kHz
- Frecuencia de muestreo: 2 kHz
- Para uso con KiRoad TireTesting con salida analógica, CAN o Ethernet
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ElectronicsLa electrónica de buje Tipo 5260Ax120 es una unidad de conexión Multicanal para digitalizar y transferir señales de los bujes de medición RoaDyn Sxxx. La electrónica se utiliza en combinación con los cubos de medición y la electrónica KiRoad Tire Testing (Tipo 9820A) en bancos de pruebas de neumáticos.
Carga
Carga