Electrónica digital KiRoad Tire Testing, para hasta 2 transductores de fuerza de la rueda, 2 variantes de salida / 9820A21 KiRoad Tire Testing

9820A21 KiRoad Tire Testing
18037837
- Electrónica digital de uso intuitivo
- DSP rápidos para tiempos de ejecución extremadamente cortos
- Salida analógica y CAN, otras opciones de salida digital disponibles
- Sirve para dos Transductores de fuerza de la rueda RoaDyn Sxxx
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ElectronicsLa electrónica KiRoad Tire Testing Tipo 9820A21 es una unidad electrónica de interfaz y procesamiento para la alimentación, configuración, procesamiento de señales y salida de datos de dos transductores de fuerza de la rueda RoaDyn Sxxx para ensayos de neumáticos en laboratorio o en vehículos. La cadena de medición consta de dos transductores de fuerza de la rueda RoaDyn Sxxx y dos electrónicas de cubo (Tipo 5260Ax120) conectadas a la electrónica de pruebas de neumáticos KiRoad (Tipo 9820A21). Está disponible una actualización a cuatro transductores de fuerza de la rueda.
Carga
Carga