Módulo de visualización extensor de cable para su uso con (múltiples) sistemas de supervisión de procesos maXYmos / 1200A163

1200A163
18031089
- Instalación sencilla del prolongador de cable DIM directamente en el módulo de visualización
- Admite el funcionamiento mixto de los sistemas de supervisión de procesos maXYmos TL y NC
- Posibilidad de seleccionar varios módulos de medición en la pantalla
- Transferencia de contenido de pantalla, datos táctiles y USB mediante cable Ethernet
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
El prolongador de cable DIM se utiliza como extensión de cable activa para los sistemas de supervisión de procesos maXYmos TL y maXYmos NC. Conecta los módulos de medición con la pantalla maXYmos DIM (Tipo 5877AZ000). El prolongador de cable DIM facilita el intercambio de datos entre el módulo de medición y la pantalla a través de Ethernet.
Carga
Carga