USV-Stromversorgung für DTI375 In-Dummy-Datenrekordermodule / DTI375.01 UPS for DTI data recorders

DTI375.01 UPS for DTI data recorders
18033132
- Alto grado de flexibilidad mediante el uso con DTI375.12 o DTI375.08
- Perfectamente equilibrado con DTI375.12 y DTI375.08
- Posibilidad de integración en varios tipos de maniquíes
- Permite intercambiar entre distintas aplicaciones
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of data acquisition
In-DummyEn el registro de datos ficticios basado en la tecnología DTI (Digital Transductor Interface), el SAI es necesario para alimentar el registrador de datos (tipo serie DTI375.xy) y garantizar el registro de datos sin interrupción en caso de fallo de la red eléctrica.
Carga
Carga