Juego de precarga de alta calidad para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9021C y 9102C / 9420A21

Juego de precarga de alta calidad para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9021C y 9102C
9420A21
18007782
  • Juego de elementos de pretensado para sensores de fuerza 9021C y 9102C
  • Rosca de perno M8x1,0, longitud: 40 mm
  • Fuerza máxima de precarga: 25 kN
  • Derivación: aprox. 8%.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
40 mm
Pretension bolt thread
M8x1
Electrical properties
Shunt
≈8 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
10.5 mm

Estos elementos de pretensión normalizados se utilizan para montar Transductores anulares de fuerza piezoeléctricos del Tipo 9021C y del Tipo 9102C. Un cunjunto de elementos de pretensión consta de un perno de pretensión (PB, de alta resistencia, acero inoxidable del molde), un casquillo de centrado (CS), dos arandelas aislantes (IW) y una tuerca hexagonal (HN). Estos accesorios también están disponibles por separado bajo pedido. Se recomienda precargar los sensores piezoeléctricos de fuerza con al menos un 20% de su fuerza nominal para aumentar la precisión. Además, las fuerzas de tracción y laterales previstas influyen decisivamente en la especificación de la fuerza de pretensión. Encontrará más detalles en la hoja de datos y en el manual del sensor correspondiente.

Carga
Carga