Juego de precarga de alta calidad para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9031C y 9103C / 9420A31

- Juego de elementos de pretensado para sensores de fuerza 9031C y 9103C
- Rosca de perno M10x1,0, longitud: 46 mm
- Fuerza de precarga máx: 40 kN
- Derivación: aprox. 9%.
Mechanical properties
Estos elementos de pretensión normalizados se utilizan para montar Transductores anulares de fuerza piezoeléctricos del Tipo 9031C y del Tipo 9103C. Un cunjunto de elementos de pretensión consta de un perno de pretensión (PB, de alta resistencia, acero inoxidable del molde), un casquillo de centrado (CS), dos arandelas aislantes (IW) y una tuerca hexagonal (HN). Estos accesorios también están disponibles por separado bajo pedido. Se recomienda precargar los sensores piezoeléctricos de fuerza con al menos un 20% de su fuerza nominal para aumentar la precisión. Además, las fuerzas de tracción y laterales previstas influyen decisivamente en la especificación de la fuerza de pretensión. Encontrará más detalles en la hoja de datos y en el manual del sensor correspondiente.