Juego de precarga para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9011C y 9101C / 9422A11

9422A11
18007789
- Juego de elementos de pretensado para sensores de fuerza 9011C y 9101C
- Rosca de tornillo M5x0,8, longitud: 25 mm
- Fuerza máxima de precarga: 6 kN
- Derivación: aprox. 8%.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Shunt
≈8 %Elementos de pretensión normalizados Tipo 9422A11 para la instalación de Transductores de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 9011 y 9101. Estos elementos de precarga constan de un tornillo de precarga de cabeza hueca optimizado y un casquillo de centrado. Otros accesorios, como arandelas de aislamiento eléctrico o anillos de distribución de fuerza, están disponibles por separado. El tornillo de pretensión se utiliza para precargar un Transductor de fuerza anular para una aplicación de fuerza optimizada en el Rango de medición recomendado. Cuando se instala correctamente, el sensor de fuerza piezoeléctrico proporciona resultados precisos con una gran exactitud de repetición. En la práctica, los sensores se precargan mecánicamente durante la instalación.
Carga
Carga