Juego de precarga para sensores de fuerza triaxiales de los tipos 9067C, 9068C y 9066C4 / 9451A

9451A
18007816
- Para sensores de fuerza triaxiales 9067C, 9068C y 9066C4
- Rosca de perno M20x1,5, longitud: 78 mm
- Fuerza máxima de precarga: 155 kN
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Estos elementos de pretensado normalizados se utilizan para montar sensores de fuerza triaxiales, así como transductores anulares de fuerza uniaxiales. El cunjunto de pretensado normalizado para sensores de fuerza uniaxiales y triaxiales contiene todo lo necesario para un montaje óptimo: perno, tuerca anular, anillo de centrado y, en caso necesario, un disco deslizante. Para fuerzas de precarga muy elevadas que no pueden imponerse con una llave, los dos cunjuntos 9455S y 9456S ofrecen una tuerca tensora especial superperforada. Esto permite aplicar fuerzas enormemente elevadas con una simple llave dinamométrica hexagonal.
Carga
Carga