Llave dinamométrica y de ángulo de giro inalámbrica, 50 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/50-W 50N·m

Llave dinamométrica y de ángulo de giro inalámbrica, 50 Nm
Analyse-Wrench 5413-1500/50-W 50N·m
18035629
  • Llave dinamométrica y de ángulo de giro con valor nominal 50 Nm
  • Conexión WiFi de 2,4 GHz y 5,0 GHz
  • Identificación automática
  • Función de apriete con INSPECTpro
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Rotating / Non-rotating
Wrench
Metrological characteristics
Accuracy class strain gauge
2
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Operation and installation
Sensor design
Square type

La llave de análisis consta de un mango, una unidad de control con pantalla LED de estado y módulo WiFi, un tubo de acero con una varilla de flexión integrada con galgas extensométricas para la medición del par y un giroscopio para la medición de referencia menos ángulo de rotación, así como un portaherramientas para la herramienta enchufable. La pantalla LED de estado de la llave de análisis proporciona información sobre el estado de funcionamiento y el momento en que se obtiene el valor objetivo. El sistema Autocode integrado permite la detección automática y el ajuste de la desviación del sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. La llave de análisis se entrega con un certificado de calidad. Previa solicitud, la llave de análisis puede calibrarse con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado por el DAkkS.

Carga
Carga