Llave dinamométrica INSPECTOR / 5413-5103/

5413-5103/
18044244
- Llave dinamométrica electrónica con Rango de medición de par 3 ... 1000 Nm
- Control del par y del ángulo de giro
- Funciones de auditoría (par estático, soltar-apretar)
- Canal de medición adicional para sensores de fuerza de sujeción
La llave dinamométrica INSPECTOR se compone de una empuñadura con batería recambiable integrada, una unidad de manejo y un cabezal de medición (giratorio por ambos lados más de 60°) con sistema de cambio de cuadradillo para la adaptación de la carraca de conmutación. La unidad de mando consta de elementos de indicación y manejo como el LED de encendido y error, la pantalla táctil TFT, las teclas de membrana y la rueda giratoria. El LED de la llave dinamométrica informa al operador sobre el estado de funcionamiento, cuando se ha alcanzado el valor objetivo o cuando se ha sobrepasado el rango de medición (LED de error). Las teclas de membrana y la rueda giratoria sirven para la navegación, el ajuste y la selección. La unidad de mando contiene además las interfaces para la conexión de un sensor de medición externo a base de una galga extensométrica, un PC y un cargador de batería. El INSPECTOR puede equiparse opcionalmente con un escáner de código de barras. Los INSPECTOR 30 a 100 se utilizan para pares nominales de 30 Nm, 60 Nm o 100 Nm. Sus reducidas dimensiones los hacen adecuados para su uso en espacios reducidos. Los INSPECTOR 200 a 1000 se utilizan para pares nominales de 200 Nm a 1000 Nm.
Carga
Carga