Manguito espaciador conductor para sensores de presión de la cavidad sin cables, conector M4, D7x70 / 1720A3

1720A3
18035931
- Manguito espaciador conductor (longitud: 70 mm)
- M4x0.35
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °CApplications
Monitoring and control in injection moldingEl manguito distanciador conductivo Tipo 1720A3 es para sensores con conector M4x0,35.
Carga
Carga