Medición de fuerza con sensores piezoeléctricos, idioma: DE, in situ / Piezoelectric force measurement (VD)

Training details
Este curso básico ofrece una introducción a la tecnología de medición piezoeléctrica y proporciona información esencial sobre el dimensionamiento, la instalación y el mantenimiento de los sensores de fuerza. En los talleres, los participantes conocerán la forma correcta de instalar y comprobar los sensores y cómo se ponen en servicio las cadenas de medición (amplificadores de laboratorio e industriales). Mediante ejemplos prácticos de aplicación, también se familiarizarán con las distintas variantes de montaje. Para ello se proporcionarán cadenas de medición y material de montaje.
Contenido del seminario
- Diseño, principio de funcionamiento e instalación de sensores de fuerza piezoeléctricos
- Determinación de la pretensión y de los límites de carga admisibles
- Concepto de conexión en serie y derivación
- Diseño de la cadena de medición
- Pautas de calibración
Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de planificar, poner en servicio y mantener su instalación o planta de pruebas.