Acelerómetro piezoeléctrico, modo de carga, cizallamiento cerámico, alta temperatura, montaje 10-32, 1000 g / 8202A10
8202A10
18006963
- Acelerómetro piezoeléctrico de alta temperatura con salida de carga
- Temperatura: -70 ... 250°C
- Sensibilidad: -10 pC/g
- Conector 10-32
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro piezoeléctrico de modo de carga con un alcance de 2000 g y una temperatura de funcionamiento de hasta 250 °C.
Carga
Carga