Módulo de unión NC electromecánico NCFH, Servoprensa, rango de medición 1: 5 kN, rango de medición 2: 2 kN, carrera de 200 mm, tamaño 1 / 2151B05022001

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B
2151B05022001
18025909
  • Módulo de unión NC NCFH con motor de eje hueco y diseño compacto, tamaño 1
  • Rango de medición 1: 5 kN
  • Rango de medición 2: 2 kN
  • Carrera de 200 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Required force
5 kN
Product type
Joining module type
NCFH
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
300 mm/s
Carga
Carga
Carga