Módulo de unión NC electromecánico NCFR, rango de medición 1/2: 15/5 kN, carrera 400 mm, velocidad 400 mm/s, par 50 Nm, con placa adaptadora (A) / 2161A15054001A

Módulo de unión NC electromecánico NCFR, rango de medición 1/2: 15/5 kN, carrera 400 mm, velocidad 400 mm/s, par 50 Nm, con placa adaptadora (A)
2161A15054001A
18031426
  • Servoprensa NCFR para procesos de unión y movimiento rotacional con brida adaptadora
  • Rango de medición 1: 15 kN
  • Rango de medición 2: 5 kN
  • Carrera de 400 mm, velocidad de 400 mm/s
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFR
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Servoprensa NCFR con brida adaptadora (A). El módulo de unión NC NCFR Tipo 2161A, con dos motores de eje hueco y sensores integrados que miden la fuerza, el desplazamiento y el ángulo del cigüeñal, es óptimo para su uso en procesos de ensamblaje y unión supervisados en los que intervienen movimientos giratorios en combinación con movimientos lineales.
Carga
Carga