Módulo de unión NC electromecánico NCFR, rango de medición 1/2: 15/5 kN, carrera 400 mm, velocidad 400 mm/s, par 50 Nm, con sensor de par (D) / 2161A15054001D

Módulo de unión NC electromecánico NCFR, rango de medición 1/2: 15/5 kN, carrera 400 mm, velocidad 400 mm/s, par 50 Nm, con sensor de par (D)
2161A15054001D
18031425
  • Servoprensa NCFR para procesos de unión y movimiento de rotación con sensor de par de giro
  • Rango de medición 1: 15 kN
  • Rango de medición 2: 5 kN
  • Carrera de 400 mm, velocidad de 400 mm/s
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFR
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Servoprensa NCFR con sensor de par Tipo 2161AZ002. El módulo de unión NCFR Tipo 2161A, con dos motores de eje hueco y sensores integrados que miden la fuerza, el desplazamiento, el ángulo del cigüeñal y el par, es óptimo para su uso en procesos de ensamblaje y unión supervisados en los que intervienen movimientos giratorios en combinación con movimientos lineales.
Carga
Carga