Módulo de visualización para el sistema de supervisión de procesos maXYmos TL y NC / 5877AZ000

5877AZ000
18005236
- Pantalla táctil en color de 10,4" y ranura USB frontal
- Conexión en cascada de hasta ocho módulos de medición y evaluación (MEM)
- Montaje en panel frontal, sobremesa o pared
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Technology
TFT-LCDEl módulo de visualización (DIM) para los sistemas de supervisión de procesos maXYmos TL y NC sirve de interfaz hombre-máquina para la configuración del sistema y la visualización de las curvas de evaluación. Un DIM puede utilizarse con hasta ocho módulos de medición y evaluación (MEM). El módulo de visualización tiene una ranura trasera para conectarse directamente con un MEM integrado, pero también puede instalarse por separado en el escritorio o en la pared.
Con esta pantalla opcional, las versiones maXYmos TL y NC pueden manejarse directamente in situ.
Las fotos e ilustraciones muestran el producto parcialmente con accesorios, así como en el contexto de aplicación. Consulte la hoja de datos para conocer el alcance del pedido.
Carga
Carga