Transductor de fuerza de rueda RoaDyn Racing para aplicaciones de carreras como F1, GT3 / 9228A RoaDyn Racing

9228A RoaDyn Racing
18049681
- Tiempo de preparación mínimo: lista para medir en un minuto
- Facilidad de uso, sin necesidad de asistencia tras 2 horas de formación
- La electrónica en forma de anillo permite el libre acceso a la tuerca central
- Perfecto para ruedas de 18'', otras bajo pedido
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testingRoaDyn Racing: Perfeccione su estrategia de carrera y optimice la gestión de los neumáticos basándose en las fuerzas reales medidas en las ruedas. El Transductor de fuerza de rueda (WFT) RoaDyn Racing se ha desarrollado para aplicaciones de carreras.
Destaca por su facilidad de uso sin comprometer la calidad de la medición.
Gracias a la electrónica integrada, el almacenamiento de datos y el suministro de energía mediante baterías recargables, no se necesitan cables ni componentes electrónicos en el vehículo.
Carga
Carga