Sensor de alta presión, M12 con junta frontal, máx. 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
18005965
- Sensor de presión piezoeléctrico para eventos de alta velocidad
- Rango de medición: 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Robusto diseño de sellado frontal
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor Tipo 6213B es un preciso sensor de alta presión con una excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. La construcción antideformación patentada por Kistlers minimiza la sensibilidad al par de apriete y a las condiciones de montaje. La rosca Tipo M12x1 permite pares de apriete elevados y un diseño robusto con una excelente vida útil. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza un anillo de estanqueidad idéntico para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga