Sensor de alta presión, M12 con junta frontal, máx. 10000 bar (145000 psi) incl. accesorio de montaje / 6213B1

6213B1
18005966
- Sensor de presión piezoeléctrico para eventos de alta velocidad
- Rango de medición: 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Accesorios de montaje incluidos (tipo 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor tipo 6213B es un preciso sensor de alta presión con una excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. La construcción antideformación patentada por Kistlers minimiza la sensibilidad al par de apriete y a las condiciones de montaje. La rosca tipo M12x1 permite pares de apriete elevados y un diseño robusto con una excelente vida útil. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza un anillo de estanqueidad idéntico para todos los sensores de alta presión (tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
El sensor Tipo 6213B1 se suministra con accesorios de montaje incluidos (Tipos 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1). Para más detalles, consulte la hoja de datos.
Carga
Carga