Sensor de alta presión, M10 con junta frontal, máx. 6000 bar (87000 psi), AEP-97 incl. accesorio de montaje / 6215A1

6215A1
18005973
- Sensor de presión piezoeléctrico para eventos de alta velocidad
- Rango de medición: 0 ... 6000 bar (0 ... 87000 psi)
- Incluido en AEP-97
- Accesorios de montaje incluidos (tipo 1327, 1353, 1300A25 + 1373A1)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
6000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor tipo 6215 es un sensor de alta presión con una excelente vida útil y respuesta en frecuencia. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. El sensor está específicamente aceptado e incluido en el Manual de Pruebas e Inspección (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos.
Este juego incluye la broca 1327, la herramienta de acabado superficial 1300A25, el macho de roscar 1353 y la broca para la llave dinamométrica 1373A1.
Carga
Carga