Sensor de alta presión, M12 con junta frontal, máx. 2000 bar (29000 psi), conector seleccionable / 6217A

6217A
18005976
- Sensor de presión piezoeléctrico para eventos de alta velocidad, resistente a las vibraciones
- Rango de medición: 2'000 bar (29'000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%) y alta sensibilidad (13 pC/bar)
- Conector seleccionable
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor Tipo 6217A es un sensor preciso de alta presión con una excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. Debido a su alta sensibilidad y excelente linealidad, el sensor es muy adecuado para mediciones en rangos parciales. El conector de salida puede seleccionarse según las necesidades (KIAG 10-32, BNC y TNC), lo que aumenta aún más la flexibilidad. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza el mismo anillo de estanqueidad para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga