Sensor de alta presión, M12 con junta frontal, máx. 2000 bar (29000 psi), conector KIAG 10-32 / 6217AA02000

6217AA02000
18025574
- Sensor de presión piezoeléctrico para eventos de alta velocidad, resistente a las vibraciones
- Rango de medición: 2000 bar (29000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%) y alta sensibilidad (13 pC/bar)
- Conector KIAG 10-32
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor Tipo 6217A es un sensor preciso de alta presión con una excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. Debido a su alta sensibilidad y excelente linealidad, el sensor es muy adecuado para mediciones en rangos parciales. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza el mismo anillo de estanqueidad para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga