Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico con muelle interno de retorno de desplazamiento, 0 ... 10 mm / 2124A10

2124A10
18043642
- Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 10 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
- Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines
- Grado de protección IP40
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductivo para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posición. La serie se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable larga vida útil con una alta precisión.
Carga
Carga