Sensor de distancia inductivo, Rango de medición 0 ... 2 mm, salida analógica 0 ... 10 VDC, 8 x 16 mm, Enchufe redondo M8 3-pin / IS-8-16-1-A/RS-M8

IS-8-16-1-A/RS-M8
18037264
- Sensor de distancia inductivo con Rango de medición 0 ... 2 mm
- Dimensiones: AnxL (mm) 8x16
- Tensión de salida analógica: 0 ... 10 VDC
- Conexión: Enchufe redondo M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Metrological characteristics
Linearity
±3 %FSOLinearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
Carga
Carga
Carga