Sensor de fuerza de sujeción y par de rosca, valores nominales 25 kN / 50 Nm / F/Tth-Sensor 5413-1960A/50 25kN/50N·m

F/Tth-Sensor 5413-1960A/50 25kN/50N·m
18034325
- Sensor de fuerza y par con toma de conexión para cables de medición
- Valor nominal de la fuerza: 25 kN
- Valor de par nominal: 50 Nm
- Identificación automática
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of system
Bolted joints analysisLos cuerpos de medición del Sensor de fuerza de sujeción / par de rosca Tipo 5413-196xA están equipados con galgas extensométricas y protegidos por una carcasa de acero inoxidable. Los elementos de prueba se adaptan mediante adaptaciones mecánicas en los tamaños de rosca correspondientes (opcionales) en el Sensor de fuerza de apriete / par de rosca, por lo que las adaptaciones mecánicas mediante ayudas de centrado integradas garantizan una aplicación céntrica de la fuerza y el par de los elementos de prueba en el cuerpo de medición. Las superficies de contacto necesarias para la comprobación pueden realizarse mediante arandelas opcionales según las normas, que se fijan de forma cautiva a la placa de sujeción mediante un soporte opcional para evitar la rotación. El sistema AUTOCODE integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Los sensores de fuerza de sujeción / par de rosca se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, los sensores de fuerza de sujeción / par de rosca se calibran en nuestro laboratorio de calibración.
Carga
Carga